text.skipToContent text.skipToNavigation

ハイパーフラスコ

E-mail

Corning ハイパーフラスコは175cm2 の一般的なフラスコと同じフットプリントで、1720 cm2の培養面積があります。この収量が多く、高性能なフラスコは、効率よくガス交換を行うよう、培養表面がガス透過性の多層式フィルムになっています。

  • 革新的なデザイン – ポリスチレン培養表面が10層つながっています。
  • 最適な増殖 – Corning CellBIND® 表面は細胞接着と増殖を促進するよう、ガス透過性のポリスチレン処理しています。
  • 高い細胞収量 – 細胞収量と容量を10倍にし、作業時間とインキュベーター内での使用スペースを減らします。
  • 時間とスペースの節約 – たったひとつのフラスコを使用することで、一般的な175cm2 のフラスコを10個使用する場合と比べて作業時間とインキュベーターの使用場所の節約になります。
  • オートメーションに対応 – バーコード付き、アップグレードしたAutomation Partnership SelecT™ や CompacT™ SelecT™ 細胞培養システムと互換性あり

Corning ハイパーフラスコ は、外寸が一般的な175cm2のフラスコと同じで、10倍の細胞収量を得ることができます。

Choose your specification

パック入数
ケース入数
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
10031 Corning® ハイパーフラスコM , 無処理, 滅菌済み, バーコード付,1/包,4/ケース   1 / パック     4 / ケース     Corning®   ¥46,800 per case