text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® HYPERStack® Nest

Product Number10047

E-mail

Corning HYPERStack Nestアクセサリーは、Corning HYPERStack 36段 セルカルチャー容器と一緒に使用するように設計されており、使用時に容器を最適な位置や角度に配置でき、プロセスコントロールを向上させます。HYPERStack Nestは、複数の操作を減らす事で、人間工学的配慮もされるように設計されています。ステンレススチール製なので、滅菌やオートクレーブ滅菌が可能で、小型で積み重ねできるので保管にも便利です。

  • 重さ:2ポンド(950グラム)
  • 容器を常に正しい位置に置くことでばらつきを抑え、最適な液体充填・空にするプロセスを促進します。容器を加圧したり、フィルターを濡らしたりする可能性を低減するように設計されています。
  • 使用が簡単:HYPERStack容器をNestに載せると、Nestに正確に設計されたピボット角度により、使用者による持ち上げを減らし、チューブクランプを操作するために手が自由になります。
  • 洗浄が容易:316ステンレススチール製なので、Nestは滅菌およびオートクレーブ滅菌が可能
  • 省スペース:現在のHYPERStackの設置面積に収まり、複数のNestを積み重ねて保管することが可能


¥30,140 per case

You might also be interested in
Corning® CellBIND® HYPERStack® セルカルチャー容器
Details
Product Number   10047
オートクレーブ可能   Yes  
パック入数   1 / パック  
ケース入数   1 / ケース  
ブランド   Corning®  
重さ   2 lbs.  
アプリケーション   Manipulation of HYPERStack Redesign  
Specifications Documents