Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 2/包, 40/ケース
Product Number430849
•ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
•両レジン共にUSP Class VIを満たしています
•最適な細胞培養用処理
•継ぎ目のない一体型構造です
•すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
•滅菌済み、ノンパイロジェニックです
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥71,590 per case
Added to Your Shopping Cart
In Stock
Details
| Product Number | 430849 |
| パック入数 | 2 / パック |
| ケース入数 | 40 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 850 cm² |
| ネック形状 | 広口 |
| トップスタイル | ネジ付き |
| キャップスタイル | イージーグリップ |
| キャップ材質 | 高密度ポリエチレン |
| キャップ直径 | 48 mm |
| キャップカラー | オレンジ |
| 目盛り | Yes |
| Feature | Disposable |
| Sterile | Yes |
| Recommended Medium Volume | 170 - 255 mL |
| O.D. | 117 mm (approx.) |
| Height | 271 mm (approx.) |
| Neck O.D. | 45 mm (approx.) |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.28326011
- Quality Certificate - Lot No.28126010
- Quality Certificate - Lot No.22926008
- Quality Certificate - Lot No.18726007
- Quality Certificate - Lot No.18226006
- Quality Certificate - Lot No.17026005
- Quality Certificate - Lot No.14826004
- Quality Certificate - Lot No.07226003
- Quality Certificate - Lot No.03026002
- Quality Certificate - Lot No.02826001
- Quality Certificate - Lot No.35425017
- Quality Certificate - Lot No.35325016
- Quality Certificate - Lot No.33025015
- Quality Certificate - Lot No.32825014
- Quality Certificate - Lot No.32725013
- Quality Certificate - Lot No.30525012
- Quality Certificate - Lot No.30325011
- Quality Certificate - Lot No.30225010
- Quality Certificate - Lot No.26525009
- Quality Certificate - Lot No.26425008
- Quality Certificate - Lot No.23625007
- Quality Certificate - Lot No.23425006
- Quality Certificate - Lot No.21625005
- Quality Certificate - Lot No.15925004
- Quality Certificate - Lot No.15825003
- Quality Certificate - Lot No.02425502
- Quality Certificate - Lot No.02325501
- Quality Certificate - Lot No.02025500
- Quality Certificate - Lot No.35424504
- Quality Certificate - Lot No.35224503