text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル with イージーグリップキャップ, 22/包, 44/ケース

Product Number431321

E-mail


• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• 最適な細胞培養用処理
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥73,860 per case

In Stock

Details
Product Number   431321
パック入数   22 / パック  
ケース入数   44 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   850 cm²  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   イージーグリップ  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   オレンジ  
目盛り   Yes  
Feature   Disposable  
Sterile   Yes  
Recommended Medium Volume   170 - 255 mL  
O.D.   117 mm (approx.)  
Height   271 mm (approx.)  
Neck O.D.   45 mm (approx.)  
Specifications Documents