text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® セルバインド850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップベントキャップ付き, 2/包, 40/ケース

Product Number431329

E-mail

Disclaimer: This product is not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment.




• イージーグリップキャップは、ガス交換が必要なアプリケーションに適しており、人間工学的に握りやすいように大きなギザギザが特徴です
• ボトルはバージンポリスチレンから製造され、キャップは高濃度ポリエチレンから製造されています
• 両レジン共にUSP Class VIを満たしています
• Corning® セルバインド表面処理をしており、細胞の接着を向上させています
• 継ぎ目のない一体型構造です
• すべてのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です
• 滅菌済み、ノンパイロジェニックです
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

Learn More

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥117,530 per case

Details
Product Number   431329
パック入数   2 / パック  
ケース入数   40 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   850 cm²  
ネック形状   広口  
トップスタイル   ネジ付き  
キャップスタイル   イージーグリップベント  
キャップ材質   高密度ポリエチレン  
キャップ直径   48 mm  
キャップカラー   赤  
目盛り   Yes  
特長   ディスポーザブル  
滅菌   あり  
推奨培地容量   170 - 255 mL  
外径   117 mm (approx.)  
高さ   271 mm (approx.)  
ネック外径   45 mm (approx.)  
Specifications Documents