text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® Polystyrene Roller Bottle

E-mail

Treated for optimal cell attachment

  • One piece seamless construction
  • All bottles have printed lot numbers to aid in product traceability
  • Sterile
  • Nonpyrogenic


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
430699 Corning® 1750cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 10/包, 20/ケース   10 / パック     20 / ケース     Corning®   ¥62,010 per case
431133 Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 20/包, 20/ケース   20 / パック     20 / ケース     Corning®   $349.76 per case