text.skipToContent text.skipToNavigation

標準ローラーボトル

E-mail

2種類の培養表面処理と無処理からお選びいただけます。個別包装。 全てのボトルにロットナンバーが付いており、ロットトレースが容易です。滅菌済み。ノンパイロジェニック。

Choose your specification

キャップのスタイル
ケース入数
表面積
View Product


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Unit Size
430851 Corning® 850cm² ポリスチレン製ローラーボトル イージーグリップキャップ付き, 5/包, 40/ケース   5 / パック     40 / ケース     Corning®   N/A per case