text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I 35mm 培養用ディッシュ、細胞培養処理済み、20/パック、100/ケース

Product Number356456

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Corning BioCoat 製品は、様々な初代細胞や形質転換細胞を、無血清もしくは血清添加培地で培養する際に、細胞接着や増殖を促進する理想的な手段です。Corning ではコーティングのカスタムオーダーも承っております。

使用期限:出荷から6か月以上



本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥25,700 per case

Details
Product Number   356456
パック入数   20 / パック  
ケース入数   100 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
ストレージ   4°- 30°C  
表面コーティング   コラーゲン I  
Specifications Documents