text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® BioCoat® コラーゲン I コートカルチャーディッシュ

E-mail

コラーゲン I はほとんどの組織と臓器に見られますが、特に真皮、腱、および骨で豊富です。コラーゲンは、細胞や組織をまとめるのに欠くことができない構造であり、細胞の培養状態を改善するのに役立つマトリックスとして認められています。in vitro でコラーゲンは、様々な細胞の接着、形態、増殖、遊走、分化に影響を与えます。

次の目的に利用されています

  • 細胞接着と伸展の促進
  • 細胞集団の迅速な増大
  • 無血清または低血清培養
  • 細胞接着アッセイ
  • 初代培養細胞の生存率の改善

由来

  • ラット尾
  • 品質管理

    • HT-1080 ヒト線維肉腫細胞の接着と伸展の促進を試験
    • 細菌と真菌の陰性を確認
    • コラーゲン I 純度は、SDS-PAGE法で90%以上

    保存

  • 4~30℃の乾燥状態

  • Choose your specification

    View Product


    Products

    Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
    356450 Corning® BioCoat® コラーゲン I 100mm 培養用ディッシュ、細胞培養処理済み、10/パック、40/ケース   10 / パック     40 / ケース     Corning®   ¥15,400 per case