Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T75スラントネックセルカルチャーフラスコ(ベントキャップ)
Product Number356242
Corning® PureCoat™ ECM Mimetic セルカルチャーウェア フィブロネクチンペプチド T75スラントネック セルカルチャーフラスコ(ベントキャップ) Corning PureCoat ECM Mimetic 細胞培養容器は、生物学的に活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドをコートした製品です。ペプチドは、共有結合で培養表面に接着しており、細胞外ペプチドをセルフコートするよりも、はるかに均一で、費用対効果の高い代替品となります。この共有結合は、ペプチドを最適な結合とシグナル伝達へ導きます。.
cGMP & ISO 9001:2000および13485:2003に準拠しています。
室温(15-30℃)
cGMP & ISO 9001:2000および13485:2003に準拠しています。
室温(15-30℃)
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥35,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356242 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| ネック形状 | カント |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| 表面コーティング | フィブロネクチン |
Specifications Documents