text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® PureCoat ECM Mimetic フィブロネクチン マルチフラスコ 5層

Product Number356245

E-mail
Ciorning® PureCoat ECM mimetic培養容器は、生物学的に活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドをコートした製品です。ペプチドは培養表面に共有結合しており、高い均一性、費用対効果に優れた、細胞外基質ペプチドセルフコートの代替品となります。弊社独自の共有結合は、最適な結合とシグナル伝達が得られるようにペプチドを配列しています。
Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).


¥203,300 per case

Details
Product Number   356245
パック入数   1 / パック  
ケース入数   6 / ケース  
ブランド   Corning®  
培養面積   9.6 cm²  
フラスコ形状   長方形  
ネック形状   ストレート  
表面コーティング   コラーゲン I  
滅菌   あり  
Specifications Documents