Corning® PureCoat ECM Mimetic コラーゲン I マルチフラスコ 5層
Product Number356275
This is the suggested replacement for 356274.
Ciorning® PureCoat ECM mimetic培養容器は、生物学的に活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドをコートした製品です。ペプチドは培養表面に共有結合しており、高い均一性、費用対効果に優れた、細胞外基質ペプチドセルフコートの代替品となります。弊社独自の共有結合は、最適な結合とシグナル伝達が得られるようにペプチドを配列しています。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥194,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356275 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 6 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 875 cm² |
| フラスコ形状 | 長方形 |
| ネック形状 | ストレート |
| キャップスタイル | ベントタイプ |
| キャップ材質 | ポリプロピレン |
| キャップカラー | 黒 |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents