text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning PureCoat™ ECM Mimetic フラスコ

E-mail

Corning ECM mimetic 表面とその基質は生物学的活性があり、合成で、アニマルフリーのペプチドです。これは、天然のECMタンパク質の接着構造を模倣するようデザインされました。このペプチドにより、幅広い無血清、ゼノフリー、アニマルフリーの培地で細胞の結合とシグナル伝達が可能になり、多様な幹細胞、前駆細胞、初代細胞の増殖と分化に貢献しています。

Corning PureCoat培養用製品は、生物活性を有するアニマルフリーの合成ペプチドでコーティングされています。 この合成ペプチドは、当社独自の手法により表面に共有結合しているため、セルフコートタイプの細胞外ペプチドに 替わる、非常に安定した、費用効果の高い代替品となります。このペプチドは、当社独自技術の集結により、結合 およびシグナル伝達に最適な状態となります。


Products

Product Number Product Name パック入数 ケース入数 ブランド Price Unit Size
356245 Corning® PureCoat ECM Mimetic フィブロネクチン マルチフラスコ 5層   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥203,300 per case
356275 Corning® PureCoat ECM Mimetic コラーゲン I マルチフラスコ 5層   1 / パック     6 / ケース     Corning®   ¥194,300 per case