Corning® PureCoat™ フィブロネクチンペプチド6ウェル平底TC処理済プレート、フタ付き、個別包装、滅菌、10枚/ケース
Product Number356240
Corning PureCoat ECM Mimetic 製品は生物活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドでコートされており、表面に共有結合しています。細胞外基質複合体ペプチドの確かな代替品となります。平底、フタ付き、個別包装、滅菌済み、10/ケース
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥26,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356240 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 9.6 cm² |
表面コーティング | フィブロネクチン |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents