Corning® PureCoat™ フィブロネクチンペプチド 24ウェル透明プレート、フタ付き、個別包装、滅菌、10枚/ケース
Product Number356241
Corning PureCoat ECM Mimetic 製品は生物活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドでコートされており、表面に共有結合しています。細胞外基質複合体ペプチドの確かな代替品となります。フタ付き、個別包装、滅菌、10/ケース。
品質:cGMP & ISO 9001:2000および13485:2003に準拠しています。
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥29,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | 356241 |
パック入数 | 1 / パック |
ケース入数 | 10 / ケース |
ブランド | Corning® |
培養面積 | 2 cm² |
ストレージ | Room Temperature (15-30°C) |
表面コーティング | フィブロネクチン |
滅菌 | Yes |
Specifications Documents