Corning® PureCoat™コラーゲン I ペプチド24ウェル透明プレート、フタ付き、個別包装、滅菌、5枚/包、10枚/ケース
Product Number356271
This is the suggested replacement for 356241.
Corning PureCoat ECM Mimetic 製品は生物活性のあるアニマルフリーの合成ペプチドでコートされており、表面に共有結合しています。細胞外基質複合体ペプチドの確かな代替品となります。フタ付き、滅菌、5枚/包、10枚/ケース
One or more facilities manufacturing this product is 100% covered by renewable energy through the purchase of unbundled energy attribute certificates (EACs).
¥31,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 356271 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 10 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 培養面積 | 2 cm² |
| ストレージ | Room Temperature (15-30°C) |
| 表面コーティング | コラーゲン I |
| 滅菌 | あり |
Specifications Documents