Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Corning® 3D 組織透明化試薬、30 mL
Product Number5732
Corning 3D 組織透明化試薬は3D 細胞培養モデルのイメージング用に設計されており、プレートベースハイスループット工程にも適しています。蛍光標識(蛍光タンパク質、免疫蛍光、化学色素)とハイコンテント共焦点顕微鏡と組み合わせれば、Corning 3D 組織透明化試薬により3D細胞培養モデルの特性評価とより正確な薬物スクリーニングができるようになります。
- 短時間で透明化
- 使用方法が簡単
- 特別な装置は不要
- 免疫蛍光(IF)、蛍光タンパク質(FP)、その他蛍光標識に対応
- マイクロプレートや自動化装置に対応
- 2D HE 染色や免疫組織化学(IHC)染色用に復元可
This product is non-returnable. If you have any questions, please contact us immediately.
¥56,300 per case
Added to Your Shopping Cart
You might also be interested in
Corning® 96-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, with Lid, Sterile
Corning® 384-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Spheroid Microplate, with Lid, Sterile
Corning® 96-well Black/Clear Round Bottom Ultra-Low Attachment Surface Spheroid Microplate, Bulk Packed, with Lid, Sterile, 10/Bag
Details
| Product Number | 5732 |
| パック入数 | 1 / パック |
| ケース入数 | 1 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 使用期限 | 24 ヶ月 |
| アプリケーション | Air Liquid Interface (ALI) 培養 |
Specifications Documents