Falcon® HTSマルチウェルインサート96ウェル1 μm スクウェアウェル アングルボトムプレートおよびフタ付き、滅菌済み、5/ケース
产品编号353938


【在庫がなくなり次第販売終了です。】
Falcon® 96孔方孔斜底细胞培养小室板,5块96孔方孔小室板,斜底板和盖。Falcon 96孔小室系统是一种细胞培养小室平台,适用于在细胞分析中手动和自动筛选化合物。
储存条件:室温下保存,避免阳光直射。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车