text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 12チャンネル試薬リザーバー ロープロファイル トラフ型底 バルク 未滅菌

Product NumberRES-MW12-LP

E-mail
Axygen® マルチウェル試薬リザーバー(12-チャンネルトラフ付き)、ロープロファイル、未滅菌 Axygen® では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリント寸法はほとんどのオートメーションシステムに対応します。バージンポリプロピレンを使って製造されており、優れた薬剤耐性があります。


  • トラフシリーズ:独自の底面計上は、8-および12-チャンネル
  • のアプリケーションに適しています
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥46,000 per case

    Details
    Product Number   RES-MW12-LP
    Qty./Pk   25 / Pk  
    Qty./Cs   25 / Cs  
    Brand   Axygen®  
    Sterile   No  
    Capacity   84 mL  
    Specifications Documents