text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 90ml ロープロファイル 平底 個別包装 滅菌済み

Product NumberRES-SW1-LP-SI

E-mail

コーニングは、自動化および手動使用のための複数のフォーマットで利用可能なAxygen シングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーを提供しています。すべてのリザーバーは、マイクロプレート用の標準的なANSI/SLASフットプリント寸法に準拠するように設計されており、ほとんどの自動化ワークステーションと互換性があります。試薬リザーバーは、優れた耐薬品性のあるポリプロピレン製です。

  • 耐久性があり、費用対効果に優れています
  • 複数のアプリケーションに対応した多彩なフォーマットです

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥54,700 per case

Details
Product Number   RES-SW1-LP-SI
パック入数   1 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Axygen®  
滅菌   あり  
容量   90 mL  
Specifications Documents