Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® シングルウェル試薬リザーバー ハイプロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 バルク 未滅菌
Product NumberRES-SW96-HP

Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More

Discontinued: RES-SW96-HP; Suggested Replacement: RES-SW96-HP-M.
Axygen® シングルウェル試薬リザーバー(96-ボトムトラフ付き)、ハイプロファイル、未滅菌 Axygen® では、自動および手動アプリケーション用に多くのフォーマットで利用可能な各種シングルウェルおよびマルチウェルの試薬リザーバーを取り揃えています。すべてのリザーバーはANSI/SLAS 1-2004に適合するように設計されています:マイクロプレート - フットプリント寸法はほとんどのオートメーションシステムに対応します。バージンポリプロピレンを使って製造されており、優れた薬剤耐性があります。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | RES-SW96-HP |
パック入数 | 25 / パック |
ケース入数 | 25 / ケース |
ブランド | Axygen® |
滅菌 | No |
容量 | 240 mL |
Specifications Documents