text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® シングルウェル試薬リザーバー 240 ml ハイプロファイル 96ボトム ダイヤモンド型底 個別包装 滅菌済み

Product NumberRES-SW96-HP-SI

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。
E-mail


Axygen® は、自動および手動アプリケーション用に多数のフォーマットで利用できるシングルウェルおよびマルチウェル試薬リザーバーの完全なラインナップを提供しています。すべてのリザーバーは、ANSI/SLAS 1-2004に準拠して設計されています。マイクロプレート - フットプリント寸法に準拠して設計されており、ほとんどの自動化システムと互換性があります。耐薬品性に優れたバージンポリプロピレンで製造されています。

  • トラフシリーズ: 底面の長さを独自に延長
  • 8チャンネルおよび12チャンネルのアプリケーションに最適
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌済み


本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥47,700 per case

Details
Product Number   RES-SW96-HP-SI
パック入数   1 / パック  
ケース入数   25 / ケース  
ブランド   Axygen®  
滅菌   Yes  
容量   240 mL  
Specifications Documents