Axygen® 50mL 試薬リザーバー 滅菌済み
Product NumberRES-V-50-S
Axygen® ディスポーザブルリザーバーは全てのマルチチャネルピペッターで使用可能です。長方形とV底形状は、サンプルの回収を確実に行えます。
- RNase/Dnaseフリー
- ノンパイロジェニック
- 滅菌済み
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥20,400 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RES-V-50-S |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| 滅菌 | あり |
| 容量 | 50 mL |
Specifications Documents