Costar® 100mL 試薬リザーバー, 5/包,滅菌
Product Number4872
Costar試薬リザーバーはマルチチャンネルピペッターで試薬を繰り返し分注する際に最適です。
• 5個/包, 滅菌済
• ディスポーザブル
• 5個/包, 滅菌済
• ディスポーザブル
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥33,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 4872 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 200 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| 容量 | 100 mL (approx.) |
Specifications Documents