Axygen® 50 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 黒 紙箱入り 未滅菌
产品编号TT-50-CBK-HTR-36
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、50 µL、液面検出、段ボールパック、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。
50 µL液面検出チップ 段ボールパック 96チップフォーマット 伝導性黒色ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TT-50-CBK-HTR-36 |
| パック入数 | 6912 / パック |
| ケース入数 | 6912 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | TT |
| Tip Feature | Conductive |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Tecan |
| 使用可能モデル | Tecan |
| パッケージング | ハンギングチップラック |
| パッケージングフォーマット | 2 Racks |
| パッケージフォーマット | 2 ラック/パック, 36 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 72 Racks/Case |
| 最大容量 | 50 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | No |
| 无菌 | 否 |
| 表面类别 | Liquid Level Sensing |
| 可高压灭菌 | 没有 |
| 颜色 | 黑色 |
产品规格文件