Axygen® 1000 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み
产品编号TTF-1000-CBK-HTR-S
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®、PerkinElmer®用)、1000 µL、液面検出、フィルター付き、滅菌済み Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)およびAurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。
1000 µL液面検出チップ 96チップフォーマット 伝導性黒色ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 耐エアロゾルフィルター付き 滅菌済み 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
已添加至购物车
详情
| 产品编号 | TTF-1000-CBK-HTR-S |
| 数量/包 | 1536 /包 |
| 数量/箱 | 1536 /箱 |
| 品牌 | Axygen® |
| 系列 | TT |
| 吸头特性 | Conductive |
| 吸头形状 | 圆形 |
| 吸头 | Standard |
| 兼容性 | Tecan |
| 结合模型使用 | Tecan |
| 包装 | 悬挂吸头管架 |
| 包装规格 | 16盒/箱 |
| 吸头规格 | 96支吸头/盒 |
| 件/箱 | 16 Racks/Case |
| 最大容量/孔 | 1000 µL |
| 应用 | 诊断 |
| 过滤器 | 是 |
| Filter Material | Polyethylene |
| Sterile | Yes |
| Surface Category | Liquid Level Sensing |
| Autoclavable | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Color | Black |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 25325050
- 质量证书 – 批号 23125038
- 质量证书 – 批号 23025042
- 质量证书 – 批号 22925029
- 质量证书 – 批号 22825030
- 质量证书 – 批号 22725042
- 质量证书 – 批号 22625041
- 质量证书 – 批号 34824021
- 质量证书 – 批号 27122012
- 质量证书 – 批号 27022041
- 质量证书 – 批号 27022029
- 质量证书 – 批号 26822033
- 质量证书 – 批号 26822032
- 质量证书 – 批号 26722038
- 质量证书 – 批号 26622008
- 质量证书 – 批号 26422019
- 质量证书 – 批号 26322067
- 质量证书 – 批号 26322047
- 质量证书 – 批号 26222052
- 质量证书 – 批号 25622027
- 质量证书 – 批号 25522069
- 质量证书 – 批号 25522068
- 质量证书 – 批号 25422044
- 质量证书 – 批号 25322047
- 质量证书 – 批号 25322045
- 质量证书 – 批号 25322044
- 质量证书 – 批号 30021033
- 质量证书 – 批号 30021021
- 质量证书 – 批号 29821036
- 质量证书 – 批号 29721029