text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ 黒 紙箱入り 未滅菌

Product NumberTT-50-CBK-HTR-36

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、50 µL、液面検出、段ボールパック、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。


  • 50 µL液面検出チップ
  • 段ボールパック
  • 96チップフォーマット
  • 伝導性黒色ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥126,800 per case

    Details
    Product Number   TT-50-CBK-HTR-36
    パック入数   6912 / パック  
    ケース入数   6912 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   TT  
    Tip Feature   Conductive  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Tecan   
    使用可能モデル   Tecan   
    パッケージング   ハンギングチップラック  
    パッケージングフォーマット   2 Racks  
    パッケージフォーマット   2 ラック/パック, 36 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   72 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    表面カテゴリー   Liquid Level Sensing  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   黒  
    Specifications Documents