Axygen® 200 µL TecanスタイルHaging Tip型ワークステーション用チップ フィルター付き 滅菌済み
Product NumberTTF-200-C-HTR-S
Axygen®オートメーションチップ(Tecan®用)、175 µL、透明、滅菌済み Axygen®は、Tecan®、Aurora BiomedおよびPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)およびPerkinElmer® Janus®/MultiProbe(Variospan-1、4、8ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットおよびハンギングチップラックフォーマットをご利用いただけます。
175 µL透明チップ 96チップフォーマット 透明ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 耐エアロゾルフィルター付き 滅菌済み 互換性:Tecan® Genesis Freedom®/Freedom Evo®/Miniprep(LiHa-1、-4、-8ヘッド付き)、Aurora Biomed Versa® (8-チャンネルヘッド付き)
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥77,900 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | TTF-200-C-HTR-S |
| パック入数 | 2304 / パック |
| ケース入数 | 2304 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | TT |
| Tip Feature | Standard |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Tecan |
| 使用可能モデル | Tecan |
| パッケージング | ハンギングチップラック |
| パッケージフォーマット | 24 ラック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 24 Racks/Case |
| 最大容量 | 200 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | Yes |
| フィルター素材 | ポリエチレン |
| 滅菌 | あり |
| オートクレーブ可能 | No |
| カラー | クリア |
Specifications Documents