text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 20 µL Beckman FX用チップ 未滅菌

Product NumberFX-20-R

E-mail

This is the suggested replacement for FX-20-L-R and EM-20-R.


Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、20 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はBeckman Coulter® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 20 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8およびMP20ヘッド

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥41,900 per case

    Details
    Product Number   FX-20-R
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FX  
    モデル   Biomek  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Beckman Coulter   
    使用可能モデル   Beckman Coulter   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   20 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents