text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® オートメーションチップ Hamamatsu FDSS 7000用、 50μL、黒色、 フィルターなし

Product NumberFDSS-1536-BK-R

E-mail
Axygen®は、Hamamatsu FDSS自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。 これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムによる精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌なしタイプで、黒色ポリプロピレンチップは384ウェルフォーマット用にデザインされており、Hamamatsuワークステーションに適合します。
  • 50µL 黒色チップ
  • 384チップフォーマット
  • ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリーを保証
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌なし
  • 互換性:Hamamatsuワークステーション

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥442,500 per case

    Server Error Page | Life Sciences EU Other Business Site | Corning
    text.skipToContent text.skipToNavigation

    We're sorry that the page you requested cannot be displayed right now.

    We're experiencing some technical difficulties with our site and are working to get it back up and running quickly.
    Thank you for your patience while we resolve this issue. Please check back with us soon.

    Reference token: 16b7ae28-eed7-4146-80dd-22866736a41d

    Details
    Product Number   FDSS-1536-BK-R
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FD  
    モデル   7000  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Hamamatsu 7000   
    使用可能モデル   Hamamatsu   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   50 µL  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   黒  
    Specifications Documents