text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 175 µL PerkinElmer Janus(Roborack)用チップ 黒 フィルター付き 滅菌済み

Product NumberRRF-175-CBK-R-S

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(PerkinElmer® Janus®/MultiProbe用)、175 µL、液面検出、フィルター付き、滅菌済み Axygen®はPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットでご提供しています。


  • 175 µL液面検出チップ
  • 96チップフォーマット
  • 伝導性黒色ポリプロピレン製
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 耐エアロゾルフィルター付き
  • 滅菌済み
  • 互換性:PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥163,600 per case

    Details
    Product Number   RRF-175-CBK-R-S
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   RR  
    Tip Feature   Conductive  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    使用可能モデル   Revvity (formerly PerkinElmer)   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   175 µL  
    フィルター   あり  
    フィルター素材   ポリエチレン  
    滅菌   あり  
    表面カテゴリー   Liquid Level Sensing  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   黒  
    Specifications Documents