Axygen® 200 µL PerkinElmer Janus(Roborack)用チップ 黒 未滅菌
Product NumberRRP-200-CBK-R
Axygen®オートメーションチップ(PerkinElmer® Janus®/MultiProbe用)、200 µL、液面検出、フィルター無し、未滅菌 Axygen®はPerkinElmer® オートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。透明および伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド用に設計され、96-ウェルフォーマットでご提供しています。
200 µL液面検出チップ 96チップフォーマット 伝導性黒色ポリプロピレン製 RNase/DNaseフリー ノンパイロジェニック 未滅菌 互換性:PerkinElmer® Janus®/MultiProbe Variospan-1、4、8ヘッド
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥136,000 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | RRP-200-CBK-R |
| パック入数 | 960 / パック |
| ケース入数 | 4800 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | RR |
| Tip Feature | Conductive |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| 使用可能モデル | Revvity (formerly PerkinElmer) |
| パッケージング | SBS Rack |
| パッケージングフォーマット | Single Rack |
| パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 50 Racks/Case |
| 最大容量 | 200 µL |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | Liquid Level Sensing |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | 黒 |
Specifications Documents