text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 200 µL Zymark用チップ 未滅菌

Product NumberZT-200-R

E-mail
Axygen®オートメーションチップ(RapidPlate®およびSciClone®用)、200 µL、透明、フィルター無し、未滅菌 Axygen®は、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius、Zymark®/Caliperオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone®(HV96ヘッド付き/CAS-4200-1チャンネル.-20-150 µL/秒、LV96およびLV384ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットでご提供しています。


  • 200 µL透明チップ
  • 96チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性:Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone®(HV96ヘッド/CAS-4200-1チャンネル.-20-150 µL/秒 ヘッド付き)


  • ¥37,900 per case

    Details
    Product Number   ZT-200-R
    パック入数   960 / パック  
    ケース入数   4800 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   ZT  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ラウンド  
    チップ   Standard  
    互換性   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
    使用可能モデル   Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan   
    パッケージング   Non-SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   96 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   200 µL  
    アプリケーション   診断研究  
    フィルター   なし  
    滅菌   なし  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents