Axygen® 25 µL SBS規格 Zymark/Caliper PapidPlate/SciClone/Zephy用チップ 滅菌済み
Product NumberZT-384-C-R-S
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
Axygen®オートメーションチップ(Zymark®/Caliper用)、25 µL、透明、フィルター無し、滅菌済み Axygen®は、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius、Zymark®/Caliperオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径があります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Tecan® Freedom Evo®、TeMoおよびAquarius(MCA96ヘッド付き)、Zymark®/Caliper RapidPlate®/SciClone®(HV96ヘッド付き/CAS-4200-1チャンネル.-20-150 µL/秒、LV96およびLV384ヘッド付き)用に設計され、96-ウェルフォーマットでご提供しています。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥884,800 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | ZT-384-C-R-S |
パック入数 | 3840 / パック |
ケース入数 | 19200 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Series | ZT |
Tip Feature | Standard |
チップ形状 | ラウンド |
チップ | Standard |
互換性 | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
使用可能モデル | Revvity (formerly PerkinElmer) , Tecan |
パッケージング | Non-SBS Rack |
Packaging Configuration | Single Rack |
パッケージフォーマット | 10 ラック/パック, 5 パック/ケース |
チップフォーマット | 384 本/ラック |
パック/ケース | 50 Racks/Case |
最大容量 | 25 µL |
フィルター | No |
滅菌 | Yes |
オートクレーブ可能 | No |
カラー | クリア |
Specifications Documents