Axygen® オートメーションチップ Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius用、 200μL、透明、 フィルターなし、滅菌なし
Product NumberEV-200-NTR


Axygen®は、Tecan® Freedom Evo®, TeMo, Aquarius, Zymark®/Caliper, Biotek®, Dynamic Devices自動化システム用のチップ製品を幅広く取り揃えています。 これらのチップは、厳しいプロセス管理と自動化された製造システムの基、精密な仕様で製造され、均一な精度と品質を備えています。チップはRNase/DNaseフリーとノンパイロジェニックを保証しています。滅菌済みと滅菌なし、フィルター付きとフィルターなし、ワイドボアタイプからお選びいただけます。透明ポリプロピレンチップは、96ウェルフォーマット用にデザインされており、Tecan® Freedom Evo®, TeMo, Aquarius (MCA96 head), Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone®, Zephyr® (HV96 head), Biotek® Precision™, Precision XS 8, 12 head, Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol headに適合します。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥45,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
Product Number | EV-200-NTR |
パック入数 | 768 / パック |
ケース入数 | 3840 / ケース |
ブランド | Axygen® |
Series | EV |
モデル | Freedom EVO |
Tip Feature | Standard |
チップ形状 | ラウンド |
チップ | Standard |
互換性 | Tecan® Freedom Evo®, TeMo and Aquarius with MCA96 head , Zymark®/Caliper RapidPlate®, SciClone® and Zephyr® with HV96 head , Biotek® Precision™ and Precision XS 8 or 12 head , Dynamic Devices Oasis LM 8/96-Channel-Standard Vol, 96-Ch.-Low Vol head |
使用可能モデル | Tecan |
パッケージング | ネスト型チップラック |
Packaging Configuration | 8 Stacked |
パッケージフォーマット | 8 ウェハー/スタック, 5 スタック/ケース |
チップフォーマット | 96 本/ラック |
パック/ケース | 40 Racks/Case |
最大容量 | 200 µL |
フィルター | No |
滅菌 | No |
オートクレーブ可能 | No |
カラー | クリア |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.01925001
- Quality Certificate - Lot No.01725003
- Quality Certificate - Lot No.01525162
- Quality Certificate - Lot No.01525161
- Quality Certificate - Lot No.01525160
- Quality Certificate - Lot No.01525159
- Quality Certificate - Lot No.01525157
- Quality Certificate - Lot No.35524022
- Quality Certificate - Lot No.35224016
- Quality Certificate - Lot No.35124053
- Quality Certificate - Lot No.34724016
- Quality Certificate - Lot No.34424021
- Quality Certificate - Lot No.30824019
- Quality Certificate - Lot No.30624036
- Quality Certificate - Lot No.30424009
- Quality Certificate - Lot No.30424008
- Quality Certificate - Lot No.30324017
- Quality Certificate - Lot No.30224046
- Quality Certificate - Lot No.30224016
- Quality Certificate - Lot No.29024016
- Quality Certificate - Lot No.25024032
- Quality Certificate - Lot No.24624050
- Quality Certificate - Lot No.24624002
- Quality Certificate - Lot No.22224005
- Quality Certificate - Lot No.22024005
- Quality Certificate - Lot No.21824010
- Quality Certificate - Lot No.21424030
- Quality Certificate - Lot No.21124049
- Quality Certificate - Lot No.20724040