Axygen® 300 µL Hamilton STAR Line用チップ 黒 ネスタブルラック入り 未滅菌
Product NumberHT-300-CBK-STK
Axygenは、Hamilton® Microlab® オートメーションシステム用チップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Hamilton CO-RE 自動化ワークステーション用に設計され、96ウェル ハンギングチップラック、ネスト型ラックをご利用いただけます。
- 300 µL 液面検出チップ
- 96チップ/ネスト型チップラック
- RNase/DNase フリー
- ノンパイロジェニック
- 未滅菌
- 互換性: Hamilton® Microlab® STAR, STARlet、STARplus、Nimbus®
免責事項:MICROLABおよびNIMBUSはハミルトン・カンパニーの登録商標です。これらのオートメーションチップ製品の互換性はAxygenが独自に判断したものであり、ハミルトン・カンパニーの後援または推奨を意味するものではありません。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥183,300 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | HT-300-CBK-STK |
| パック入数 | 2304 / パック |
| ケース入数 | 11520 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| Series | HT |
| Tip Feature | Conductive |
| チップ形状 | ラウンド |
| チップ | Standard |
| 互換性 | Hamilton |
| 使用可能モデル | Hamilton |
| パッケージング | Stacked Tip Rack |
| パッケージングフォーマット | 4 Racks |
| パッケージフォーマット | 4 ラック/パック, 30 パック/ケース |
| チップフォーマット | 96 本/ラック |
| パック/ケース | 120 Racks/Case |
| 最大容量 | 300 µL |
| アプリケーション | 診断研究 |
| フィルター | なし |
| 滅菌 | なし |
| 表面カテゴリー | Liquid Level Sensing |
| オートクレーブ可能 | 不可 |
| カラー | 黒 |
Specifications Documents