text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 50 µL Hamilton STAR Line用チップ 黒 ネスタブルラック入り 未滅菌

Product NumberHT-50-CBK-STK

E-mail

Axygenは、Hamilton® Microlab® オートメーションシステム用チップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付きがあります。伝導性黒色ポリプロピレン製チップは、Hamilton CO-RE 自動化ワークステーション用に設計され、96ウェル ハンギングチップラック、ネスト型ラックをご利用いただけます。

  • 50 µL 液面検出チップ
  • 96チップ/ネスト型チップラック
  • RNase/DNase フリー
  • ノンパイロジェニック
  • 未滅菌
  • 互換性: Hamilton® Microlab® STAR, STARlet、STARplus、Nimbus®

免責事項:MICROLABおよびNIMBUSはハミルトン・カンパニーの登録商標です。これらのオートメーションチップ製品の互換性はAxygenが独自に判断したものであり、ハミルトン・カンパニーの後援または推奨を意味するものではありません。


Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥183,300 per case

Details
Product Number   HT-50-CBK-STK
パック入数   2304 / パック  
ケース入数   11520 / ケース  
ブランド   Axygen®  
Series   HT  
Tip Feature   Conductive  
チップ形状   ラウンド  
チップ   Standard  
互換性   Hamilton   
使用可能モデル   Hamilton   
パッケージング   Stacked Tip Rack  
パッケージングフォーマット   4 Racks  
パッケージフォーマット   4 ラック/パック, 30 パック/ケース  
チップフォーマット   96 本/ラック  
パック/ケース   120 Racks/Case  
最大容量   50 µL  
アプリケーション   診断研究  
フィルター   なし  
滅菌   なし  
表面カテゴリー   Liquid Level Sensing  
オートクレーブ可能   不可  
カラー   黒  
Specifications Documents