text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 30 µL Beckman FX 384ウェル用チップ ファインポイント 滅菌済み

Product NumberFX-384-30FP-R-S

E-mail
Axygen® オートメーションチップ(Beckman Coulter®用)、30 µL、透明、フィルター無し、滅菌済み Axygen®はBeckman Coulter®、Dynamic Devices、Hamilton StarラインおよびProGroup Wellproオートメーションシステム用のチップの幅広いラインナップを取り揃えております。これらのチップは、安定した性能と品質を保証するために、厳密な管理下で細かな仕様に従って製造され、オートメーションで組み立てられています。チップは、RNase/DNaseフリーおよびノンパイロジェニックです。未滅菌、滅菌済み、フィルター無し、フィルター付き、広口径、ファインポイント、ロングタイプがあります。サンプルロスを減らし、精度と確度をさらに向上させるMaxymum Recovery®もございます。透明のポリプロピレン製チップは、Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NX、Biomek® 3000およびMultimek™ AP-96、SPAN-8、MP20、MP200およびAP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッドおよびProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド用に設計され、96-ウェルおよび384-ウェルフォーマットをご利用いただけます。


  • 30 µL透明チップ
  • 384チップフォーマット
  • 透明ポリプロピレン製
  • ファインポイント
  • RNase/DNaseフリー
  • ノンパイロジェニック
  • 滅菌済み
  • 互換性:Beckman Coulter® Biomek® FX、Biomek® NXおよびMultimek™ AP-384ヘッド、Dynamic Devices Oasis LM 384-チャンネル-低容量、Hamilton® Microlab® STAR、STARletおよびSTARplus 384ヘッド、ProGroup Wellpro 3000-96/3000-384ヘッド

  • Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥656,700 per case

    Details
    Product Number   FX-384-30FP-R-S
    パック入数   3840 / パック  
    ケース入数   19200 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    Series   FX  
    モデル   Biomek  
    Tip Feature   Standard  
    チップ形状   ファインポイント  
    チップ   Fine Point  
    互換性   Beckman Coulter   
    使用可能モデル   Beckman Coulter   
    パッケージング   SBS Rack  
    パッケージングフォーマット   Single Rack  
    パッケージフォーマット   10 ラック/パック, 5 パック/ケース  
    チップフォーマット   384 本/ラック  
    パック/ケース   50 Racks/Case  
    最大容量   30 µL  
    フィルター   なし  
    滅菌   あり  
    オートクレーブ可能   不可  
    カラー   クリア  
    Specifications Documents