text.skipToContent text.skipToNavigation

Corning® 96 ウェル ポリプロピレン ストレージブロック クリア V底 0.5mL ディープウェルプレート 10枚/包,滅菌済

Product Number3956

E-mail
• ロボットによるグリッピング表面のためのスカートが高い形状です
• ポリプロピレンに対する有機溶剤が多くの一般的な有機溶剤に対して耐性を示します (例;DMSO, エタノール, メタノール)
• 滅菌とRNase/DNaseフリーを保証しています
• トータルボリュームは500µLです

¥34,350 per case

Details
Product Number   3956
パック入数   10 / パック  
ケース入数   50 / ケース  
ブランド   Corning®  
プレートフォーマット   96 ウェル ストレージブロック  
プレート色   クリア  
ウェルボトム   V  
ボトムの色   半透明  
ウェル容量   0.5 mL  
表面処理   無処理  
滅菌   Yes  
フタ付き   No  
アプリケーション   診断研究  
Specifications Documents