Corning® 96-well Clear V-Bottom 0.5 mL Polypropylene Deep Well Plate, 10 per Bag, Nonsterile
产品编号3957
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- DNase- and RNase-free
- Total volume is 500 µL
已添加至购物车
缺货
详情
| 产品编号 | 3957 |
| Qty./Pk | 10 / Pk |
| Qty./Cs | 100 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well storage block |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | V |
| Well Bottom Color | Translucent |
| Well Volume | 0.5 mL |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Sterile | No |
| Lids Included | No |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 26826000
- 质量证书 – 批号 23826000
- 质量证书 – 批号 19826000
- 质量证书 – 批号 15326000
- 质量证书 – 批号 11926000
- 质量证书 – 批号 11326000
- 质量证书 – 批号 05826000
- 质量证书 – 批号 02726000
- 质量证书 – 批号 00726000
- 质量证书 – 批号 26125000
- 质量证书 – 批号 26025000
- 质量证书 – 批号 20425000
- 质量证书 – 批号 16725000
- 质量证书 – 批号 14025000
- 质量证书 – 批号 10025000
- 质量证书 – 批号 03825000
- 质量证书 – 批号 32324000
- 质量证书 – 批号 28124000
- 质量证书 – 批号 23224000
- 质量证书 – 批号 16524000
- 质量证书 – 批号 13124000
- 质量证书 – 批号 05424000
- 质量证书 – 批号 01224000
- 质量证书 – 批号 34623000
- 质量证书 – 批号 31823000
- 质量证书 – 批号 23523000
- 质量证书 – 批号 19823000
- 质量证书 – 批号 15223000
- 质量证书 – 批号 12323000
- 质量证书 – 批号 03222000