Corning® 96-well Clear Round Bottom 1 mL Polypropylene Deep Well Plate, 5 per Bag, Sterile
产品编号3958
- Feature uniform skirt heights for greater robotic gripping surface
- Solvent resistant polypropylene provides compatibility with many common organic solvents (e.g., DMSO, ethanol, methanol)
- Sterile and DNase- and RNase-free
- Total volume is 1 mL
已添加至购物车
现货
详情
| 产品编号 | 3958 |
| Qty./Pk | 5 / Pk |
| Qty./Cs | 25 / Cs |
| Brand | Corning® |
| Plate Format | 96-well storage block |
| Plate Color | Clear |
| Well Bottom | Round |
| Well Bottom Color | Translucent |
| Well Volume | 1 mL |
| Surface Treatment | Not Treated |
| Sterile | Yes |
| Lids Included | No |
| Product Material | Polypropylene |
| Application | Diagnostics |
产品规格文件
可用的证书
- 质量证书 – 批号 18326000
- 质量证书 – 批号 15526000
- 质量证书 – 批号 13526000
- 质量证书 – 批号 10126000
- 质量证书 – 批号 07926000
- 质量证书 – 批号 06426000
- 质量证书 – 批号 04426000
- 质量证书 – 批号 04326000
- 质量证书 – 批号 28325000
- 质量证书 – 批号 28225000
- 质量证书 – 批号 28125000
- 质量证书 – 批号 20925000
- 质量证书 – 批号 20625000
- 质量证书 – 批号 14925000
- 质量证书 – 批号 14825000
- 质量证书 – 批号 13225000
- 质量证书 – 批号 13025000
- 质量证书 – 批号 11325000
- 质量证书 – 批号 06925000
- 质量证书 – 批号 06525000
- 质量证书 – 批号 01225000
- 质量证书 – 批号 01025000
- 质量证书 – 批号 32724000
- 质量证书 – 批号 30624000
- 质量证书 – 批号 26024000
- 质量证书 – 批号 25724000
- 质量证书 – 批号 25624000
- 质量证书 – 批号 24124000
- 质量证书 – 批号 24024000
- 质量证书 – 批号 21924000