Corning® 96 ウェル ポリプロピレン ストレージブロック クリア V底 2mL ディープウェルプレート 5枚/包 滅菌済
Product Number3960
• ロボットによるグリッピング表面のためのスカートが高い形状です
• ポリプロピレンに対する有機溶剤が多くの一般的な有機溶剤に対して耐性を示します (例;DMSO, エタノール, メタノール)
• 滅菌とRNase/DNaseフリーを保証しています
• トータルボリュームは2mLです
• ポリプロピレンに対する有機溶剤が多くの一般的な有機溶剤に対して耐性を示します (例;DMSO, エタノール, メタノール)
• 滅菌とRNase/DNaseフリーを保証しています
• トータルボリュームは2mLです
¥33,600 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | 3960 |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Corning® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル ストレージブロック |
| プレート色 | クリア |
| ウェルボトム | V |
| ボトムの色 | 半透明 |
| ウェル容量 | 2 mL |
| 表面処理 | 無処理 |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
| 材質 | ポリプロピレン |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents