Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96ウェル 2.0 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-2ML-SQ-C
Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
- 2.2 mLディープウェルプレート
- ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
- ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-2ML-SQ-C |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル形状 | スクエア |
| ウェル容量 | 2.2 mL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| Application | Diagnostics |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.28726009
- Quality Certificate - Lot No.28626014
- Quality Certificate - Lot No.28626013
- Quality Certificate - Lot No.28526074
- Quality Certificate - Lot No.28226012
- Quality Certificate - Lot No.28226011
- Quality Certificate - Lot No.28226010
- Quality Certificate - Lot No.28126009
- Quality Certificate - Lot No.28126008
- Quality Certificate - Lot No.28026015
- Quality Certificate - Lot No.27926008
- Quality Certificate - Lot No.27826066
- Quality Certificate - Lot No.27526010
- Quality Certificate - Lot No.27526009
- Quality Certificate - Lot No.27526008