Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 384ウェル 120 µL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-384-120SQ-C
Axygen® 384ウェル 透明 V底 120 µLポリプロピレン製ディープウェル無処理プレート、5個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
優れた薬品耐性 ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 4,000 RCFで遠心 ダイヤモンド型のウェルはほぼ全量のサンプル回収が可能です ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥34,500 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-384-120SQ-C |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 384 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | V |
| ウェル形状 | スクエア |
| ウェル容量 | 120 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents