text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 48ウェル5 mL ディープウェルプレート長方形型ウェル 透明 未滅菌

Product NumberP-5ML-48-C

E-mail
Axygen® 48ウェル 透明 V底 5 mLポリプロピレン製角型ウェル ディープウェルプレート、5個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。


  • 角型ウェル 5.0 mLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

  • Corning® EcoChoice™ 製品で、ラボのサステナビリティ目標達成をサポートします。EcoChoice の葉のマークは、再生材料の使用、再生可能エネルギーの利用、効率化、原料削減など、特定の環境特性を備えた製品の目印です。

    詳細はこちら。

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥49,400 per case

    Details
    Product Number   P-5ML-48-C
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   25 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   48 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    ウェルボトム   V  
    ウェル形状   長方形  
    ウェル容量   5 mL  
    滅菌   なし  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents