Axygen® 96ウェル 500 µL 丸底アッセイプレート丸型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-96-450R-C
Axygen® 96ウェル 透明 丸底 550 µLポリプロピレン製ディープウェルプレート、10個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
550 µLディープウェルプレート ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-96-450R-C |
| パック入数 | 10 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 550 µL |
| 滅菌 | なし |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents
Available Certificates
- Quality Certificate - Lot No.23826031
- Quality Certificate - Lot No.21526098
- Quality Certificate - Lot No.12726013
- Quality Certificate - Lot No.08426066
- Quality Certificate - Lot No.08326079
- Quality Certificate - Lot No.06926068
- Quality Certificate - Lot No.32825072
- Quality Certificate - Lot No.32725032
- Quality Certificate - Lot No.32725025
- Quality Certificate - Lot No.32625018
- Quality Certificate - Lot No.31925025
- Quality Certificate - Lot No.31825019