Axygen® 24ウェル10 mL ディープウェルプレート角型ウェル 透明 未滅菌
Product NumberP-DW-10ML-24-C
Axygen® 24ウェル 透明 V底 10 mLポリプロピレン製角型ウェル ディープウェルプレート、5個/パック、未滅菌 Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
角型ウェル 10 mLディープウェルプレート ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
Support your laboratory's sustainability objectives with selected Corning EcoChoice™ products. Look for the EcoChoice leaf to identify products with specified environmental attributes such as recycled content, use of renewable energy, process intensification, or source reduction.
詳細はこちら。
詳細はこちら。
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥41,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-DW-10ML-24-C |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 25 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 24 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | V |
| ウェル形状 | 長方形 |
| ウェル容量 | 10 mL |
| 滅菌 | なし |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents