Limited Use
Select this option if you would like to place an order with a credit card at list price. NOTE: NO credit application required.
Full Service
Select this option to view your account specific pricing and checkout with either a PO or credit card. NOTE: Credit application must be completed.
Axygen® 96ウェル 1.1 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み
Product NumberP-DW-11-C-S
Axygen® 96ウェル 透明 丸底 1.1 mLポリプロピレン製ディープウェルプレート、5個/パック、滅菌済み Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。
1.1 mLディープウェルプレートは、ロープロファイルで省スペース ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法 ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面
Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines
Learn More
Learn More
本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。
¥41,200 per case
Added to Your Shopping Cart
Details
| Product Number | P-DW-11-C-S |
| パック入数 | 5 / パック |
| ケース入数 | 50 / ケース |
| ブランド | Axygen® |
| プレートフォーマット | 96 ウェル |
| プレート外観 | スタンダード |
| ウェルボトム | ラウンド |
| ウェル形状 | ラウンド |
| ウェル容量 | 1.1 mL |
| 滅菌 | あり |
| フタ付き | No |
| アプリケーション | 診断研究 |
Specifications Documents