text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル 2 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 滅菌済み

Product NumberP-DW-20-C-S

E-mail
Axygen® 96ウェル 透明 丸底 2 mLポリプロピレン製ディープウェルプレート、5個/パック、滅菌済み Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。


  • 2 mLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

  • Corning EcoChoice™ products are produced, packaged, and/or distributed in an environmentally friendly manner following United States Government Federal Trade Commission (FTC) Guidelines

    Learn More

    本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


    ¥41,200 per case

    Details
    Product Number   P-DW-20-C-S
    パック入数   5 / パック  
    ケース入数   50 / ケース  
    ブランド   Axygen®  
    プレートフォーマット   96 ウェル  
    プレート外観   スタンダード  
    ウェルボトム   ラウンド  
    ウェル形状   ラウンド  
    ウェル容量   2 mL  
    滅菌   Yes  
    フタ付き   No  
    アプリケーション   診断研究  
    Specifications Documents