text.skipToContent text.skipToNavigation

Axygen® 96ウェル 2 mL ディープウェルプレート丸型ウェル 透明 個別包装 滅菌済み

Product NumberP-DW-20-C-S-IND

E-mail

Axygen® ディープウェルおよびアッセイプレートは、サンプル収集、in vitro 培養チャンバーおよび長期保存に使用します。ポリプロピレン製で、優れた薬品耐性を備えるとともに-80°Cまでの温度に耐えられます。

  • 2 mLディープウェルプレート
  • ANSI/SLAS 1-2004:マイクロプレート - フットプリント寸法
  • ヒートフィルムで確実にシーリングができる平坦な表面

Corning EcoChoice™ 製品は、米国政府連邦取引委員会 (FTC) のガイドラインに従って、環境に配慮した方法で製造、包装、流通しています。

詳細はこちら。

本製品を製造する工場では、非分離型エネルギー属性証明書(EAC)の購入により100%再生可能エネルギーを使用しています。


¥82,200 per case

Details
Product Number   P-DW-20-C-S-IND
パック入数   1 / パック  
ケース入数   30 / ケース  
ブランド   Axygen®  
プレートフォーマット   96 ウェル  
プレート外観   スタンダード  
ウェル形状   ラウンド  
ウェル容量   2 mL  
滅菌   Yes  
Specifications Documents